Menu  Rechercher

Passe-fils de bureau 80.0 mm 96.0 mm ABS Argent ; noir

Ce passe-fils de bureau rond est idéal pour une utilisation dans les espaces bureautiques afin de les maintenir ordonnés. Fabrication en ABS.
Article de code:

464252

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 99 2,3163 €
100 - 999 1,8013 €
1000 + 1,5165 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 10

Prix total :

23,16 €

10 x 2,3163 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Argent ; noir
Forme de bague Rond
Matière ABS
Finition de la surface Texturé
Type 80 mm rond
Quantité du paquet 100

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter