Menu  Rechercher

Canon isolant 8.5 mm 2.0 mm 6.0 mm Nylon

Quick Bushing offers protection and insulation of wires in threaded spaces, meeting statutory requirements for lighting equipment. Made from Natural Nylon.
Référence Essentra :

10054345

Référence du fabricant:

017007000003

1387 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,0512 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

51,20 €

1000 x 0,0512 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Matière Nylon
Diamètre de câble compatible 6.0 mm
Ø de trou compatible 8.5 mm
Diamètre intérieur 6.0 mm
Hauteur totale 12.0 mm
Épaisseur panneau 2.0 mm
Type Quick Bushing

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter