Menu  Rechercher

Passe-fil 8.0 mm 1.5 mm 11.0 mm 0.7 mm

Fournit une protection contre l'abrasion pour les fils traversant des panneaux métalliques à arêtes vives. Cet article est fabriqué avec une matière classée UL94-V2
Référence Essentra :

10313633

Référence du fabricant:

HGSR-4

1000 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,1046 €
5000 + 0,0942 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

104,60 €

1000 x 0,1046 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Type Hole Grommet
Ø de trou compatible 1.5 mm
Ø trou 1.5 mm
Diamètre intérieur 8.0 mm
Diamètre total 11.0 mm
Hauteur totale 6.2 mm
Épaisseur panneau 0.7 mm
Matière complète Caoutchouc silicone
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Price per piece incl VAT 1.999 GBP
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter