Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 - 4999 | 0,085 € |
5000 + | 0,0765 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Noir |
---|---|
Type | Hole Grommet |
Ø de trou compatible | 2.0 mm |
Ø de trou compatible | 0.079 in |
Ø trou | 2.0 mm |
Ø trou | 0.079 in |
Diamètre intérieur | 8.0 mm |
Diamètre intérieur | 0.315 in |
Diamètre total | 11.0 mm |
Diamètre total | 0.433 in |
Hauteur totale | 6.5 mm |
Hauteur totale | 0.256 in |
Épaisseur panneau | 1.0 mm |
Épaisseur panneau | 0.039 in |
Matière complète | Caoutchouc silicone |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-0 |
Price per piece incl VAT | 1.9271 GBP |