Quantité | Prix unitaire |
---|---|
500 - 999 | 0,3993 € |
1000 + | 0,3219 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Noir |
---|---|
Matière | TPE |
Type | Hole Grommet |
Ø trou | 8.0 mm |
Ø trou | 0.315 in |
Diamètre intérieur | 5.0 mm |
Diamètre intérieur | 0.197 in |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température minimale de fonctionnement | 32 °F |
Diamètre total | 11.0 mm |
Diamètre total | 0.433 in |
Hauteur totale | 8.0 mm |
Hauteur totale | 0.315 in |
Épaisseur panneau | 3.0 mm |
Épaisseur panneau | 0.118 in |
Matière complète | Elastomère thermoplastique |