Quantité | Prix unitaire |
---|---|
100 - 499 | 0,9617 € |
500 - 999 | 0,7309 € |
1000 + | 0,6121 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Noir |
---|---|
Matière | TPE |
Type | Hole Grommet |
Ø trou | 20.0 mm |
Ø trou | 0.787 in |
Diamètre intérieur | 16.0 mm |
Diamètre intérieur | 0.63 in |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température minimale de fonctionnement | 32 °F |
Diamètre total | 28.0 mm |
Diamètre total | 1.102 in |
Hauteur totale | 8.0 mm |
Hauteur totale | 0.315 in |
Épaisseur panneau | 2.0 mm |
Épaisseur panneau | 0.079 in |
Matière complète | Elastomère thermoplastique |