042250069907
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
10 - 99 | 3,8012 € |
100 - 499 | 1,9206 € |
500 - 999 | 1,4508 € |
1000 + | 1,267 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Noir |
---|---|
Matière | PVC |
Type | Hole Grommet |
Ø trou | 31.0 mm |
Ø trou | 1.22 in |
Diamètre intérieur | 25.0 mm |
Diamètre intérieur | 0.984 in |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température minimale de fonctionnement | 32 °F |
Diamètre total | 35.0 mm |
Diamètre total | 1.378 in |
Hauteur totale | 10.0 mm |
Hauteur totale | 0.394 in |
Épaisseur panneau | 3.0 mm |
Épaisseur panneau | 0.118 in |
Matière complète | Polychlorure de vinyle flexible |