Quantité | Prix unitaire |
---|---|
100 - 999 | 0,856 € |
1000 + | 0,4048 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Noir |
---|---|
Matière | PVC |
Type | Hole Grommet |
Ø trou | 38.0 mm |
Ø trou | 1.496 in |
Diamètre intérieur | 32.0 mm |
Diamètre intérieur | 1.26 in |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température minimale de fonctionnement | 32 °F |
Diamètre total | 46.0 mm |
Diamètre total | 1.811 in |
Hauteur totale | 11.0 mm |
Hauteur totale | 0.433 in |
Épaisseur panneau | 3.0 mm |
Épaisseur panneau | 0.118 in |
Matière complète | Polychlorure de vinyle flexible |