Menu  Rechercher

Passe-fil 22.0 mm 25.5 mm 30.0 mm 1.6 mm

This Standard Grommet protects cables from sharp metal-edged holes in panels and enclosures. Its snap-in design allows for quick and easy installation. It is suited for applications where space is limited and flexibility is needed. It tolerates temperatures of up to 80°C. Black and made from PVC.
Référence Essentra :

10070871

Référence du fabricant:

10419

14296 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
400 - 3999 0,4671 €
4000 + 0,2182 €
Qté par sac standard : 4000

Commande par lots de 400

Prix total :

186,84 €

400 x 0,4671 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière PVC
Type Hole Grommet
Ø trou 25.5 mm
Diamètre intérieur 22.0 mm
Température minimale de fonctionnement 0 °C
Diamètre total 30.0 mm
Hauteur totale 8.0 mm
Épaisseur panneau 1.6 mm
Matière complète Polychlorure de vinyle flexible
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter