Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 - 9999 | 0,1407 € |
10000 + | 0,0654 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Noir |
---|---|
Matière | PVC |
Type | Passe-fils |
Ø trou | 9.5 mm |
Ø trou | 0.374 in |
Diamètre intérieur | 4.8 mm |
Diamètre intérieur | 0.189 in |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température minimale de fonctionnement | 32 °F |
Diamètre total | 12.5 mm |
Diamètre total | 0.492 in |
Hauteur totale | 6.8 mm |
Hauteur totale | 0.268 in |
Épaisseur panneau | 1.6 mm |
Épaisseur panneau | 0.063 in |
Matière complète | Polychlorure de vinyle flexible |