Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 - 9999 | 0,1636 € |
10000 + | 0,076 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Noir |
---|---|
Matière | PVC |
Type | Passe-fils |
Ø trou | 12.5 mm |
Ø trou | 0.492 in |
Diamètre intérieur | 6.4 mm |
Diamètre intérieur | 0.252 in |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température minimale de fonctionnement | 32 °F |
Diamètre total | 16.0 mm |
Diamètre total | 0.63 in |
Hauteur totale | 8.0 mm |
Hauteur totale | 0.315 in |
Épaisseur panneau | 1.6 mm |
Épaisseur panneau | 0.063 in |
Matière complète | Polychlorure de vinyle flexible |