Quantité | Prix unitaire |
---|---|
50 - 499 | 1,6104 € |
500 + | 0,6618 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Noir |
---|---|
Matière | PVC |
Type | Passe-fils |
Ø trou | 50.0 mm |
Ø trou | 1.969 in |
Diamètre intérieur | 45.0 mm |
Diamètre intérieur | 1.772 in |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température minimale de fonctionnement | 32 °F |
Diamètre total | 60.0 mm |
Diamètre total | 2.362 in |
Hauteur totale | 10.0 mm |
Hauteur totale | 0.394 in |
Épaisseur panneau | 1.6 mm |
Épaisseur panneau | 0.063 in |
Matière complète | Polychlorure de vinyle flexible |