Menu  Rechercher

Passe-fil 6.4 mm 9.5 mm 14.2 mm 2.4 mm

This Standard Grommet protects cables from sharp metal-edged holes in panels and enclosures. Its snap-in design allows for quick and easy installation. It is suited for applications where space is limited and flexibility is needed. It tolerates temperatures of up to 80°C. Black and made from PVC.
Référence Essentra :

10080962

Référence du fabricant:

11178

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 9999 0,1194 €
10000 + 0,0563 €
Qté par sac standard : 10000

Commande par lots de 1000

Prix total :

119,40 €

1000 x 0,1194 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière PVC
Type Hole Grommet
Ø trou 9.5 mm
Diamètre intérieur 6.4 mm
Température minimale de fonctionnement 0 °C
Diamètre total 14.2 mm
Hauteur totale 7.0 mm
Épaisseur panneau 2.4 mm
Matière complète Polychlorure de vinyle flexible
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter