Quantité | Prix unitaire |
---|---|
100 - 999 | 0,7776 € |
1000 + | 0,3565 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Noir |
---|---|
Matière | PVC |
Type | Passe-fils |
Ø trou | 32.0 mm |
Ø trou | 1.26 in |
Diamètre intérieur | 25.5 mm |
Diamètre intérieur | 1.004 in |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température minimale de fonctionnement | 32 °F |
Diamètre total | 44.5 mm |
Diamètre total | 1.752 in |
Hauteur totale | 6.4 mm |
Hauteur totale | 0.252 in |
Épaisseur panneau | 0.8 mm |
Épaisseur panneau | 0.031 in |
Matière complète | Polychlorure de vinyle flexible |