Quantité | Prix unitaire |
---|---|
200 - 1999 | 0,4787 € |
2000 + | 0,2252 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Noir |
---|---|
Matière | PVC |
Type | Passe-fils |
Ø trou | 25.2 mm |
Ø trou | 0.992 in |
Diamètre intérieur | 18.5 mm |
Diamètre intérieur | 0.728 in |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température minimale de fonctionnement | 32 °F |
Diamètre total | 31.4 mm |
Diamètre total | 1.236 in |
Hauteur totale | 7.5 mm |
Hauteur totale | 0.295 in |
Épaisseur panneau | 1.2 mm |
Épaisseur panneau | 0.047 in |
Matière complète | Polychlorure de vinyle flexible |