Menu  Rechercher

Passe-fil 24.5 mm 31.0 mm 37.5 mm 1.6 mm

This Standard Grommet protects cables from sharp metal-edged holes in panels and enclosures. Its snap-in design allows for quick and easy installation. It is suited for applications where space is limited and flexibility is needed. It tolerates temperatures of up to 80°C. Black and made from PVC.
Référence Essentra :

10081761

Référence du fabricant:

11214

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
200 - 1999 0,7155 €
2000 + 0,3379 €
Qté par sac standard : 2000

Commande par lots de 200

Prix total :

143,10 €

200 x 0,7155 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière PVC
Type Hole Grommet
Ø trou 31.0 mm
Diamètre intérieur 24.5 mm
Température minimale de fonctionnement 0 °C
Diamètre total 37.5 mm
Hauteur totale 8.0 mm
Épaisseur panneau 1.6 mm
Matière complète Polychlorure de vinyle flexible
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter