Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 - 9999 | 0,1375 € |
10000 + | 0,0638 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Noir |
---|---|
Matière | TPE |
Type | Hole Grommet |
Ø trou | 8.0 mm |
Ø trou | 0.315 in |
Diamètre intérieur | 4.8 mm |
Diamètre intérieur | 0.189 in |
Température minimale de fonctionnement | -40 °C |
Température minimale de fonctionnement | -40 °F |
Diamètre total | 11.0 mm |
Diamètre total | 0.433 in |
Hauteur totale | 4.8 mm |
Hauteur totale | 0.189 in |
Épaisseur panneau | 0.8 mm |
Épaisseur panneau | 0.031 in |
Matière complète | Elastomère thermoplastique |