Menu  Rechercher

Passe-fil 11.0 mm 12.5 mm 19.0 mm 1.6 mm

Les passe-fil standard sont disponibles dans de nombreux matériaux différents. La conception à clipser permet une installation facile et rapide. PVC noir - Protection des câbles et des fils passant à travers des panneaux. Caoutchouc thermoplastique noir - Résistant à la plupart des huiles et des graisses. Résiste à des températures comprises entre -40 °C et +135 °C. Le TPE est une alternative écologique au PVC. Convient aux environnements avec grande amplitude thermique. Matériau très stable avec longue durée de vie. EPDM - Matière résistante à la chaleur pour utilisation en températures extrêmes de –40˚C à 125˚C
Référence Essentra :

10089736

Référence du fabricant:

15086

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 4999 0,3075 €
5000 + 0,1437 €
Qté par sac standard : 5000

Commande par lots de 500

Prix total :

153,75 €

500 x 0,3075 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière TPE
Type Passe-fils
Ø trou 12.5 mm
Diamètre intérieur 11.0 mm
Température minimale de fonctionnement -40 °C
Diamètre total 19.0 mm
Hauteur totale 6.4 mm
Épaisseur panneau 1.6 mm
Matière complète Elastomère thermoplastique
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter