Menu  Rechercher

Passe-fil 3.2 mm 6.0 mm 8.8 mm 1.2 mm

This Standard Grommet protects cables from sharp metal-edged holes in panels and enclosures. Its snap-in design allows for quick and easy installation. It is suited for applications where space is limited and flexibility is needed. It tolerates temperatures of up to 80°C. Black and made from PVC.
Référence Essentra :

10090466

Référence du fabricant:

15515

14234 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 9999 0,1141 €
10000 + 0,0528 €
Qté par sac standard : 10000

Commande par lots de 1000

Prix total :

114,10 €

1000 x 0,1141 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière PVC
Type Hole Grommet
Ø trou 6.0 mm
Diamètre intérieur 3.2 mm
Température minimale de fonctionnement 0 °C
Diamètre total 8.8 mm
Hauteur totale 4.0 mm
Épaisseur panneau 1.2 mm
Matière complète Polychlorure de vinyle flexible
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter