Quantité | Prix unitaire |
---|---|
500 - 4999 | 0,2988 € |
5000 + | 0,1395 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Noir |
---|---|
Matière | PVC |
Type | Passe-fils |
Ø trou | 11.9 mm |
Ø trou | 0.469 in |
Diamètre intérieur | 6.4 mm |
Diamètre intérieur | 0.252 in |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température minimale de fonctionnement | 32 °F |
Diamètre total | 15.9 mm |
Diamètre total | 0.626 in |
Hauteur totale | 7.9 mm |
Hauteur totale | 0.311 in |
Épaisseur panneau | 1.6 mm |
Épaisseur panneau | 0.063 in |
Matière complète | Polychlorure de vinyle flexible |