Quantité | Prix unitaire |
---|---|
100 - 499 | 1,3804 € |
500 - 999 | 1,046 € |
1000 + | 0,8774 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Noir |
---|---|
Matière | PVC |
Type | Passe-fils |
Ø trou | 23.0 mm |
Ø trou | 0.906 in |
Diamètre intérieur | 18.0 mm |
Diamètre intérieur | 0.709 in |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température minimale de fonctionnement | 32 °F |
Diamètre total | 30.0 mm |
Diamètre total | 1.181 in |
Hauteur totale | 8.0 mm |
Hauteur totale | 0.315 in |
Épaisseur panneau | 2.0 mm |
Épaisseur panneau | 0.079 in |
Matière complète | Polychlorure de vinyle flexible |