Quantité | Prix unitaire |
---|---|
500 - 2499 | 0,0631 € |
2500 - 4999 | 0,0601 € |
5000 - 7499 | 0,0569 € |
7500 - 9999 | 0,0538 € |
10000 + | 0,0505 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Noir |
---|---|
Matière | PVC |
Type | Passe-fils |
Ø trou | 8 mm |
Ø trou | 0.315 in |
Diamètre intérieur | 4 mm |
Diamètre intérieur | 0.157 in |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température minimale de fonctionnement | 32 °F |
Diamètre total | 11 mm |
Diamètre total | 0.433 in |
Hauteur totale | 7 mm |
Hauteur totale | 0.276 in |
Épaisseur panneau | 3 mm |
Épaisseur panneau | 0.118 in |
Matière complète | Polychlorure de vinyle flexible |