Menu  Rechercher

Passe-fil 6 mm 10 mm 14 mm 1.5 mm

Les passe-fil standard sont disponibles dans de nombreux matériaux différents. La conception à clipser permet une installation facile et rapide. PVC noir - Protection des câbles et des fils passant à travers des panneaux. Caoutchouc thermoplastique noir - Résistant à la plupart des huiles et des graisses. Résiste à des températures comprises entre -40 °C et +135 °C. Le TPE est une alternative écologique au PVC. Convient aux environnements avec grande amplitude thermique. Matériau très stable avec longue durée de vie. EPDM - Matière résistante à la chaleur pour utilisation en températures extrêmes de –40˚C à 125˚C
Référence Essentra :

10284100

Référence du fabricant:

498034

16000 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 2499 0,0814 €
2500 - 4999 0,0773 €
5000 - 7499 0,0732 €
7500 - 9999 0,0691 €
10000 + 0,065 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

40,70 €

500 x 0,0814 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière PVC
Type Hole Grommet
Ø trou 10 mm
Diamètre intérieur 6 mm
Température minimale de fonctionnement 0 °C
Diamètre total 14 mm
Hauteur totale 6.5 mm
Épaisseur panneau 1.5 mm
Matière complète Polychlorure de vinyle flexible
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter