Quantité | Prix unitaire |
---|---|
250 - 1249 | 0,0804 € |
1250 - 2499 | 0,0765 € |
2500 - 3749 | 0,0724 € |
3750 - 4999 | 0,0684 € |
5000 + | 0,0642 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Noir |
---|---|
Matière | PVC |
Type | Hole Grommet |
Ø trou | 12 mm |
Ø trou | 0.472 in |
Diamètre intérieur | 10 mm |
Diamètre intérieur | 0.394 in |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température minimale de fonctionnement | 32 °F |
Diamètre total | 16 mm |
Diamètre total | 0.63 in |
Hauteur totale | 8 mm |
Hauteur totale | 0.315 in |
Épaisseur panneau | 3 mm |
Épaisseur panneau | 0.118 in |
Matière complète | Polychlorure de vinyle flexible |