Quantité | Prix unitaire |
---|---|
250 - 1249 | 0,1256 € |
1250 - 2499 | 0,1193 € |
2500 - 3749 | 0,113 € |
3750 - 4999 | 0,1068 € |
5000 + | 0,1005 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Noir |
---|---|
Matière | PVC |
Type | Passe-fils |
Ø trou | 15 mm |
Ø trou | 0.591 in |
Diamètre intérieur | 11 mm |
Diamètre intérieur | 0.433 in |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température minimale de fonctionnement | 32 °F |
Diamètre total | 20 mm |
Diamètre total | 0.787 in |
Hauteur totale | 9 mm |
Hauteur totale | 0.354 in |
Épaisseur panneau | 4 mm |
Épaisseur panneau | 0.157 in |
Matière complète | Polychlorure de vinyle flexible |