Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0493 € |
5000 - 9999 | 0,0468 € |
10000 - 14999 | 0,0443 € |
15000 - 19999 | 0,0418 € |
20000 + | 0,0393 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Noir |
---|---|
Matière | EPDM |
Type | Passe-fils |
Ø trou | 5 mm |
Ø trou | 0.197 in |
Diamètre intérieur | 2 mm |
Diamètre intérieur | 0.079 in |
Température minimale de fonctionnement | -40 °C |
Température minimale de fonctionnement | -40 °F |
Diamètre total | 8 mm |
Diamètre total | 0.315 in |
Hauteur totale | 4.5 mm |
Hauteur totale | 0.177 in |
Épaisseur panneau | 1.5 mm |
Épaisseur panneau | 0.059 in |
Matière complète | Caoutchouc d’éthylène-propylène-diène-monomère |