Menu  Rechercher

Passe-fil 8 mm 11 mm 16 mm 1 mm

Les passe-fil standard sont disponibles dans de nombreux matériaux différents. La conception à clipser permet une installation facile et rapide. PVC noir - Protection des câbles et des fils passant à travers des panneaux. Caoutchouc thermoplastique noir - Résistant à la plupart des huiles et des graisses. Résiste à des températures comprises entre -40 °C et +135 °C. Le TPE est une alternative écologique au PVC. Convient aux environnements avec grande amplitude thermique. Matériau très stable avec longue durée de vie. EPDM - Matière résistante à la chaleur pour utilisation en températures extrêmes de –40˚C à 125˚C
Référence Essentra :

10284643

Référence du fabricant:

498088

22201 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 - 1249 0,0949 €
1250 - 2499 0,0899 €
2500 - 3749 0,0853 €
3750 - 4999 0,0806 €
5000 + 0,0757 €
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 250

Prix total :

23,73 €

250 x 0,0949 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière EPDM
Type Hole Grommet
Ø trou 11 mm
Diamètre intérieur 8 mm
Température minimale de fonctionnement -40 °C
Diamètre total 16 mm
Hauteur totale 6 mm
Épaisseur panneau 1 mm
Matière complète Caoutchouc d’éthylène-propylène-diène-monomère
Code produit 4016999790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter