Menu  Rechercher

Passe-fil 21 mm 27 mm 34 mm 4 mm

Les passe-fil standard sont disponibles dans de nombreux matériaux différents. La conception à clipser permet une installation facile et rapide. PVC noir - Protection des câbles et des fils passant à travers des panneaux. Caoutchouc thermoplastique noir - Résistant à la plupart des huiles et des graisses. Résiste à des températures comprises entre -40 °C et +135 °C. Le TPE est une alternative écologique au PVC. Convient aux environnements avec grande amplitude thermique. Matériau très stable avec longue durée de vie. EPDM - Matière résistante à la chaleur pour utilisation en températures extrêmes de –40˚C à 125˚C
Référence Essentra :

10284957

Référence du fabricant:

498119

3550 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 49 0,4181 €
50 - 249 0,4103 €
250 - 249 0,397 €
250 - 499 0,3896 €
500 - 499 0,3745 €
500 - 749 0,3675 €
750 - 749 0,3562 €
750 - 999 0,3495 €
1000 + 0,3337 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

20,52 €

50 x 0,4103 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière EPDM
Type Passe-fils
Ø trou 27 mm
Diamètre intérieur 21 mm
Température minimale de fonctionnement -40 °C
Diamètre total 34 mm
Hauteur totale 12 mm
Épaisseur panneau 4 mm
Matière complète Caoutchouc d’éthylène-propylène-diène-monomère
Code produit 4016999790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter