Menu  Rechercher

Passe-fil 31 mm 40 mm 48 mm 1 mm

Les passe-fil standard sont disponibles dans de nombreux matériaux différents. La conception à clipser permet une installation facile et rapide. PVC noir - Protection des câbles et des fils passant à travers des panneaux. Caoutchouc thermoplastique noir - Résistant à la plupart des huiles et des graisses. Résiste à des températures comprises entre -40 °C et +135 °C. Le TPE est une alternative écologique au PVC. Convient aux environnements avec grande amplitude thermique. Matériau très stable avec longue durée de vie. EPDM - Matière résistante à la chaleur pour utilisation en températures extrêmes de –40˚C à 125˚C
Référence Essentra :

10284964

Référence du fabricant:

498120

197475 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
25 - 124 0,8732 €
125 - 249 0,8276 €
250 - 374 0,7848 €
375 - 499 0,7406 €
500 + 0,6978 €
Qté par sac standard : 25

Commande par lots de 25

Prix total :

21,83 €

25 x 0,8732 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière EPDM
Type Passe-fils
Ø trou 40 mm
Diamètre intérieur 31 mm
Température minimale de fonctionnement -40 °C
Diamètre total 48 mm
Hauteur totale 12 mm
Épaisseur panneau 1 mm
Matière complète Caoutchouc d’éthylène-propylène-diène-monomère
Code produit 4016999790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter