Menu  Rechercher

Passe-fil 41 mm 52 mm 60 mm 3 mm

Les passe-fil standard sont disponibles dans de nombreux matériaux différents. La conception à clipser permet une installation facile et rapide. PVC noir - Protection des câbles et des fils passant à travers des panneaux. Caoutchouc thermoplastique noir - Résistant à la plupart des huiles et des graisses. Résiste à des températures comprises entre -40 °C et +135 °C. Le TPE est une alternative écologique au PVC. Convient aux environnements avec grande amplitude thermique. Matériau très stable avec longue durée de vie. EPDM - Matière résistante à la chaleur pour utilisation en températures extrêmes de –40˚C à 125˚C
Référence Essentra :

10285022

Référence du fabricant:

498126

31257 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 49 1,4784 €
50 - 99 1,4024 €
100 - 149 1,3291 €
150 - 199 1,2573 €
200 + 1,1827 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

14,78 €

10 x 1,4784 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière EPDM
Type Hole Grommet
Ø trou 52 mm
Diamètre intérieur 41 mm
Température minimale de fonctionnement -40 °C
Diamètre total 60 mm
Hauteur totale 15 mm
Épaisseur panneau 3 mm
Matière complète Caoutchouc d’éthylène-propylène-diène-monomère
Code produit 4016999790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter