Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 + | 1,3734 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Noir |
---|---|
Matière | TPE |
Type | Passe-fils |
Ø trou | 31.5 mm |
Ø trou | 1.24 in |
Diamètre intérieur | 24.6 mm |
Diamètre intérieur | 0.969 in |
Température minimale de fonctionnement | -40 °C |
Température minimale de fonctionnement | -40 °F |
Diamètre total | 38.1 mm |
Diamètre total | 1.5 in |
Hauteur totale | 8.0 mm |
Hauteur totale | 0.315 in |
Épaisseur panneau | 1.6 mm |
Épaisseur panneau | 0.063 in |
Matière complète | Élastomère thermoplastique |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-0 |