Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2398 € |
5000 - 9999 | 0,2352 € |
10000 + | 0,2305 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Noir |
---|---|
Matière | TPE |
Type | Passe-fils |
Ø trou | 19.0 mm |
Ø trou | 0.748 in |
Diamètre intérieur | 12.7 mm |
Diamètre intérieur | 0.5 in |
Température minimale de fonctionnement | -40 °C |
Température minimale de fonctionnement | -40 °F |
Diamètre total | 24.0 mm |
Diamètre total | 0.945 in |
Hauteur totale | 7.1 mm |
Hauteur totale | 0.28 in |
Épaisseur panneau | 2.4 mm |
Épaisseur panneau | 0.094 in |
Matière complète | Élastomère thermoplastique |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-0 |