Menu  Rechercher

Passe-fil 6.4 mm 9.5 mm 14.2 mm 2.4 mm

Ce passe-fils convertit les trous à bord tranchant dans les panneaux et boîtiers en ouvertures lisses afin de protéger les câbles et fils qui y passent. Il est adapté à un usage extérieur conformément à UL 746C.
Référence Essentra :

10009932

Référence du fabricant:

HG-4-V0

24693 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,1458 €
5000 - 9999 0,143 €
10000 + 0,14 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

145,80 €

1000 x 0,1458 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière TPE
Type Hole Grommet
Ø trou 9.5 mm
Diamètre intérieur 6.4 mm
Température minimale de fonctionnement -40 °C
Diamètre total 14.2 mm
Hauteur totale 7.0 mm
Épaisseur panneau 2.4 mm
Matière complète Élastomère thermoplastique
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter