Menu  Rechercher

Patin anti-dérapant Rond 19.1 mm 1.6 mm Mousse PE

Patin anti-dérapant avec adhésif en caoutchouc, ruban en mousse de polyéthylène avec doublure de papier siliconé. 1000 pièces par pack.
Référence Essentra :

10148426

Référence du fabricant:

ASPR-12-062

9000 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,1837 €
5000 - 9999 0,1699 €
10000 + 0,1602 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 40000

Prix total :

183,70 €

1000 x 0,1837 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Quantité par carton 1000 per Pack
Matière complète Adhésif caoutchouc ; mousse adhésive polyéthylène ; doublure papier siliconé
Couleur Noir
Forme Rond
Format Disques sur un support
Amovible Permanent
Type de montage Adhésif
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter