Menu  Rechercher

Patin anti-dérapant Rond 25.4 mm 3.2 mm Mousse PE

Butée ronde en PU transparent avec cavité auto-adhésive sur une pastille.
Référence Essentra :

10148457

Référence du fabricant:

ASPR-16-125

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 999 0,2055 €
1000 - 4999 0,2017 €
5000 - 4999 0,1914 €
5000 - 9999 0,1879 €
10000 - 9999 0,1802 €
10000 + 0,1768 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 24000

Prix total :

201,70 €

1000 x 0,2017 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Quantité par carton 1000 per Pack
Matière complète Adhésif caoutchouc ; mousse adhésive polyéthylène ; doublure papier siliconé
Couleur Noir
Forme Rond
Format Disques sur un support
Amovible Permanent
Type de montage Adhésif
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter