Menu  Rechercher

Patin anti-dérapant Carré 19.1 mm 3.2 mm Mousse PE

Patin anti-dérapant avec adhésif en caoutchouc, ruban en mousse de polyéthylène avec doublure de papier siliconé. 20 pièces par pack.
Référence Essentra :

10148495

Référence du fabricant:

ASPS-12-125

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
20 - 19 0,1054 €
20 - 4999 0,1035 €
5000 - 4999 0,0974 €
5000 - 9999 0,0956 €
10000 - 19999 0,0922 €
20000 - 19999 0,087 €
20000 - 29999 0,0853 €
30000 - 29999 0,0767 €
30000 + 0,0753 €
Qté par sac standard : 20

Commande par lots de 20

Prix total :

2,07 €

20 x 0,1035 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre total 19.1 mm
Quantité par carton 20 per Pad
Matière complète Adhésif caoutchouc ; mousse adhésive polyéthylène ; doublure papier siliconé
Couleur Noir
Forme Carré
Format Disques sur un support
Amovible Permanent
Type de montage Adhésif
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter