Menu  Rechercher

Patin anti-dérapant Carré 25.4 mm 1.6 mm Mousse PE

Patin anti-dérapant avec adhésif en caoutchouc, ruban en mousse de polyéthylène avec doublure de papier siliconé. 8 pièces par pack.
Référence Essentra :

10148501

Référence du fabricant:

ASPS-16-062

247 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
8 - 7 0,2338 €
8 - 4999 0,2294 €
5000 - 4999 0,2079 €
5000 - 9999 0,2041 €
10000 - 9999 0,1891 €
10000 + 0,1927 €
Qté par sac standard : 8

Commande par lots de 30000

Prix total :

1,84 €

8 x 0,2294 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Quantité par carton 8 per Pad
Matière complète Adhésif caoutchouc ; mousse adhésive polyéthylène ; doublure papier siliconé
Couleur Noir
Forme Carré
Format Disques sur un support
Amovible Permanent
Type de montage Adhésif
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter