Menu  Rechercher

Patin anti-dérapant Carré 12.7 mm 3.2 mm Mousse PE

Patin anti-dérapant avec adhésif en caoutchouc, ruban en mousse de polyéthylène avec doublure de papier siliconé. 40 pièces par pack.
Référence Essentra :

10148532

Référence du fabricant:

ASPS-8-125

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
40 - 39 0,0582 €
40 - 4999 0,0572 €
5000 - 4999 0,0537 €
5000 - 9999 0,0527 €
10000 - 19999 0,0498 €
20000 - 19999 0,048 €
20000 - 29999 0,0471 €
30000 - 29999 0,0425 €
30000 + 0,0417 €
Qté par sac standard : 40

Commande par lots de 40

Prix total :

2,29 €

40 x 0,0572 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre total 12.7 mm
Quantité par carton 40 per Pad
Matière complète Adhésif caoutchouc ; mousse adhésive polyéthylène ; doublure papier siliconé
Couleur Noir
Forme Carré
Format Disques sur un support
Amovible Permanent
Type de montage Adhésif
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter