Menu  Rechercher

Bande auto-agrippante 12.7 mm 12.7 mm PA Noir

Ces pastilles auto-agrippantes côté crochet à dos adhésif sont livrées par paire et offrent une solution d'assemblage amovible qui est une alternative aux clous et aux vis. Idéales pour l'agencement de magasins et pour les points de vente Les pastilles auto-agrippantes côté boucle peuvent être commandées séparément.
Article de code:

476942

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 44,0234 €
5 - 9 41,398 €
10 - 14 38,745 €
15 + 36,1196 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

44,02 €

1 x 44,0234 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre total 12.7 mm
Longueur 12.7 mm
Forme Crochet
Type de matière Nylon
Type adhésif Caoutchouc
Amovible Permanent
Couleur Noir
Quantité par rouleau 1440 Coins
Quantité par carton 24 Rolls
Qté par carton 1440

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter