Menu  Rechercher

Bande auto-agrippante 19.1 mm 19.1 mm PA Noir

Ces pastilles auto-agrippantes côté boucle à dos adhésif sont livrées par paire et offrent une solution d'assemblage amovible qui est une alternative aux clous et aux vis. Idéales pour l'agencement de magasins et pour les points de vente Les pastilles auto-agrippantes côté crochet peuvent être commandées séparément.
Référence Essentra :

10384923

Référence du fabricant:

476952

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 52,3224 €
5 - 9 49,2106 €
10 - 14 46,0566 €
15 + 42,9308 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

52,32 €

1 x 52,3224 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre total 19.1 mm
Longueur 19.1 mm
Forme Boucle
Type de matière Nylon
Type adhésif Rubber
Amovible Permanent
Couleur Noir
Quantité par rouleau 1028 coins
Quantité par carton 18 Rolls
Qté par carton 1028

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter