Menu  Rechercher

Bande auto-agrippante 22.2 mm 22.2 mm PA Blanc

Ces pastilles auto-agrippantes côté boucle à dos adhésif sont livrées par paire et offrent une solution d'assemblage amovible qui est une alternative aux clous et aux vis. Idéales pour l'agencement de magasins et pour les points de vente Les pastilles auto-agrippantes côté crochet peuvent être commandées séparément.
Référence Essentra :

10384961

Référence du fabricant:

476957

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 52,3224 €
5 - 9 49,2106 €
10 - 14 46,0566 €
15 + 42,9308 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

52,32 €

1 x 52,3224 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Forme Boucle
Type de matière Nylon
Type adhésif Caoutchouc
Amovible Permanent
Couleur Blanc
Quantité par rouleau 900 Coins
Quantité par carton 18 Rolls
Qté par carton 900
Code produit 3919101990

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter