Menu  Rechercher

Bande auto-agrippante 19.1 mm PA Noir

Ces attaches à crochet et boucle à dos adhésif sont livrées par paire et offrent une solution d'assemblage amovible qui est une alternative aux clous et aux vis. Idéal pour l'agencement de magasins et pour les points de vente
Référence Essentra :

10385012

Référence du fabricant:

476993

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 9999 0,1844 €
10000 + 0,1731 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

184,40 €

1000 x 0,1844 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur 19.1 mm
Type de matière Nylon
Type adhésif Caoutchouc
Amovible Permanent
Couleur Noir
Quantité par rouleau 1000 Sets
Quantité par carton 1 Roll
Qté par carton 1000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter