Les patins à clouer ou pieds à clouer sont idéals pour les pieds de meubles en bois pour une protection maximale des sols et pour une réduction du bruit. Ces patins faciles à mettre en place sont fournis en différentes finitions pour un glissement facile.
Nos patins à clouer existent en plusieurs matières, dont : le polyéthylène haute densité (PEHD), le chrome, le polyamide (PA) et le polytétrafluoroéthylène (PTFE), ainsi qu'en PTFE avec option feutrine, toutes fournies avec un clou acier pour plus de commodité et de valeur.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Référence Essentra | Gamme de prix | Disponibilité | Matière de la base | Couleur | Diamètre base | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|
0,2717 € - 0,5322 € | 45375 En stock |
PEHD ; acier
|
Noir
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,0916 € - 0,1833 € | 53300 En stock |
PEHD
|
Couleur bois
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,1264 € - 0,1689 € | 198 En stock |
PA ; feutrine ; acier
|
Naturel
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,1148 € - 0,23 € | 18876 En stock |
PEHD
|
Naturel
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,1798 € - 0,6446 € | 55186 En stock |
PEHD ; acier
|
Noir
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
0,5068 € - 1,2596 € | 644 En stock |
PE ; acier
|
Naturel
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,3041 € - 0,4027 € | 1200 En stock |
PA
|
Naturel
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
0,2478 € - 0,3097 € | 6344 En stock |
PA ; acier
|
Marron
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,0265 € - 0,1552 € | 189 En stock |
PEHD
|
Couleur bois
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,3252 € - 0,4069 € | 2800 En stock |
PA ; acier
|
Marron
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
0,2675 € - 0,3323 € | 4200 En stock |
PE ; acier
|
Naturel
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,1436 € - 0,1914 € | 12600 En stock |
PA ; feutrine ; acier
|
Naturel
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
0,1633 € - 0,2182 € | 14398 En stock |
PA ; feutrine ; acier
|
Naturel
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
0,3576 € - 0,4759 € | 200 En stock |
PA
|
Naturel
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
0,176 € - 0,2337 € | 1057 En stock |
PA ; feutrine ; acier
|
Naturel
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,1447 € - 1,1447 € | Demander le délai de livraison ici |
PTFE
|
Gris
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
0,4393 € - 1,0851 € | 3600 En stock |
PE ; acier
|
Naturel
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
0,3928 € - 0,6091 € | 2283 En stock |
PEHD ; acier
|
Gris
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,7899 € - 0,7899 € | 2192 En stock |
PTFE
|
Gris
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,3872 € - 0,4801 € | 1842 En stock |
PTFE
|
Gris
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer