Menu  Rechercher

Patin à enfoncer 25.0 mm Acier Naturel

Pied inclinable à ressort à emboîter - carré ; dispose d'une base articulée sur embout à lamelles ressort pour une application monobloc qui constitue un pied à finition soignée pour l'ameublement. Base acier.
Article de code:

551565

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
20 - 199 2,185 €
200 - 999 1,1026 €
1000 - 1999 0,9921 €
2000 + 0,8276 €
Qté par sac standard : 200

Commande par lots de 20

Prix total :

43,70 €

20 x 2,185 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière complète de la base Acier
Matière complète Acier
Forme Carré
Couleur Naturel
Finition Sans finition
Griffes métalliques Non
Style d'installation Installation par pression
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter