Menu  Rechercher

Patin à enfoncer 16.0 mm Acier Naturel

Le patin inclinable à emboiter est une base articulée avec embout à lamelles ressort pour une application monobloc. Inclinaison à la jonction base/embout et dispose d'un bouchon de fin de tube pour une finition soignée.
Article de code:

551624

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
20 - 199 2,3126 €
200 - 999 1,1676 €
1000 - 1999 1,0501 €
2000 + 0,876 €
Qté par sac standard : 200

Commande par lots de 20

Prix total :

46,25 €

20 x 2,3126 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière complète de la base Polyamide
Matière complète Polyamide
Forme Rond
Couleur Naturel
Finition Poli
Griffes métalliques Oui
Style d'installation Installation par pression
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter