1501186
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 24 | 41,6129 € |
25 + | 19,8157 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Épaisseur de feuille | 2.5 mm |
---|---|
Épaisseur de feuille | 0.098 in |
Longueur totale | 102.0 mm |
Longueur totale | 4.016 in |
Épaisseur totale | 2.5 mm |
Épaisseur totale | 0.098 in |
Largeur totale | 45.9 mm |
Largeur totale | 1.807 in |
Couleur | Noir |
Finition | Anodisé |
Type de charnière | Right Hand Hinge |
Style de montage | Montage en surface |
Nombre de trous de montage | 6 |
Matière de l'axe | Acier inoxydable |
Diamètre broche | 6.1 mm |
Diamètre broche | 0.24 in |
Code produit | 7326909890 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.