Menu  Rechercher

Charnière à ressort Fermé 50.0 mm 50.0 mm Acier inoxydable

Référence Essentra :

10281383

Référence du fabricant:

497594

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 24 50,5328 €
25 + 25,5135 €
Qté par sac standard : 25

Commander une quantité quelconque

Prix total :

50,53 €

1 x 50,5328 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Code produit 8302100090
Épaisseur de feuille 2.0 mm
Longueur totale 50.0 mm
Largeur totale 50.0 mm
Finition Brut
Mode de montage Vis #6 / M3
Orientation de montage Versions main gauche et main droite
Nb trous 4
Ouverture/Fermeture Fermé

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter