Menu  Rechercher

Paumelle à ressort - Position ouverte et fermée

En stock

Les charnières à ressort ont un axe central muni d'un ressort permettant à la charnière de toujours revenir à sa position de départ. Idéales pour une utilisation sur les portes et panneaux nécessitant un mécanisme de sécurité pour revenir à leur position d'origine après avoir été ouverts ou fermés. La gamme propose plusieurs matières et finitions, mécanismes de ressort et forces d'ouverture et de fermeture.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
42 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Épaisseur de feuille Longueur totale Nb trous Mode de montage Ouverture/Fermeture Ajouter au panier
32,5959 € - 64,5779 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
180.0 mm
0
Weld
Closed
23,943 € - 50,2803 € 28 En stock
67.0 mm
27,8919 € - 58,573 € Demander le délai de livraison ici
67.0 mm
Demander le délai de livraison ici
1.0 mm
60.0 mm
2
Vis #6 / M3
Open
62,4039 € - 123,6265 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
240.0 mm
8
Through Hole
Open
36,0174 € - 71,3491 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
180.0 mm
6
Through Hole
Open
35,3838 € - 70,1072 € 132 En stock
67.0 mm
23,6113 € - 49,5838 € Demander le délai de livraison ici
67.0 mm
27,7742 € - 58,3258 € 485 En stock
67.0 mm
36,0174 € - 71,3491 € Demander le délai de livraison ici
4
Through Hole
Open
18,3466 € - 36,3398 € Demander le délai de livraison ici
0
Through Hole
Open
32,5959 € - 64,5779 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
180.0 mm
6
Weld
Open
Demander le délai de livraison ici
240.0 mm
0
Weld
Open
14,6764 € - 30,8205 € Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
Vis #6 / M3
24,021 € - 33,6294 € 121 En stock
15.0 mm
80.0 mm
Vis
23,3855 € - 49,1096 € Demander le délai de livraison ici
67.0 mm
Vis #6 / M3
24,5144 € - 51,4804 € Demander le délai de livraison ici
67.0 mm
Vis #6 / M3
23,3855 € - 49,1096 € Demander le délai de livraison ici
67.0 mm
Vis #6 / M3
14,6764 € - 30,8205 € Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
Vis #6 / M3
61,0926 € - 128,2946 € Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
  • sur 3
Charnière à ressort Fermé 40.0 mm 180.0 mm Acier inoxydable

10299838

Gamme de prix
64,5779 € - 32,5959 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    7326909890
  • Épaisseur de feuille
    1.5 mm
  • Longueur totale
    180.0 mm
  • Largeur totale
    40.0 mm
  • Finition
    Brut
Paumelle à ressort 67.0 mm 55.0 mm Aluminium Transparent

10207888

Gamme de prix
50,2803 € - 23,943 €

Niveaux de stock
28 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    7616991099
  • Longueur totale
    67.0 mm
  • Largeur totale
    55.0 mm
  • Finition
    Transparent
Paumelle à ressort 67.0 mm 55.0 mm Aluminium Transparent

10207925

Gamme de prix
58,573 € - 27,8919 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    7616999099
  • Longueur totale
    67.0 mm
  • Largeur totale
    55.0 mm
  • Finition
    Transparent
Charnière à ressort Ouvert 35.0 mm 60.0 mm Acier

10281307


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    7318190090
  • Épaisseur de feuille
    1.0 mm
  • Longueur totale
    60.0 mm
  • Largeur totale
    35.0 mm
  • Finition
    Brut
Charnière à ressort Ouvert 40.0 mm 240.0 mm Acier inoxydable

10299845

Gamme de prix
123,6265 € - 62,4039 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    7318190090
  • Épaisseur de feuille
    1.5 mm
  • Longueur totale
    240.0 mm
  • Largeur totale
    40.0 mm
  • Finition
    Brut
Charnière à ressort Ouvert 40.0 mm 180.0 mm Acier inoxydable

10299807

Gamme de prix
71,3491 € - 36,0174 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    7326909890
  • Épaisseur de feuille
    1.5 mm
  • Longueur totale
    180.0 mm
  • Largeur totale
    40.0 mm
  • Finition
    Brut
Paumelle à ressort 67.0 mm 55.0 mm Aluminium Transparent

10299715

Gamme de prix
70,1072 € - 35,3838 €

Niveaux de stock
132 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    7616999099
  • Longueur totale
    67.0 mm
  • Largeur totale
    55.0 mm
  • Finition
    Transparent
Paumelle à ressort 67.0 mm 55.0 mm Aluminium Noir

10207895

Gamme de prix
49,5838 € - 23,6113 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    7616999099
  • Longueur totale
    67.0 mm
  • Largeur totale
    55.0 mm
  • Finition
    Noir
Paumelle à ressort 67.0 mm 55.0 mm Aluminium Noir

10207932

Gamme de prix
58,3258 € - 27,7742 €

Niveaux de stock
485 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    7616991099
  • Longueur totale
    67.0 mm
  • Largeur totale
    55.0 mm
  • Finition
    Noir
Charnière à ressort Ouvert 40.0 mm 120.0 mm Acier inoxydable

10299760

Gamme de prix
71,3491 € - 36,0174 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    7318190090
  • Finition
    Brut
  • Mode de montage
    Through Hole
  • Orientation de montage
    Versions main gauche et main droite
  • Nb trous
    4
Charnière à ressort Ouvert 40.0 mm 120.0 mm Acier inoxydable

10299784

Gamme de prix
36,3398 € - 18,3466 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    7318190090
  • Finition
    Brut
  • Mode de montage
    Through Hole
  • Orientation de montage
    Versions main gauche et main droite
  • Nb trous
    0
Charnière à ressort Ouvert 40.0 mm 180.0 mm Acier inoxydable

10299821

Gamme de prix
64,5779 € - 32,5959 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    7326909890
  • Épaisseur de feuille
    1.5 mm
  • Longueur totale
    180.0 mm
  • Largeur totale
    40.0 mm
  • Finition
    Brut
Charnière fixe Ouvert 40.0 mm 240.0 mm Acier inoxydable

10630365


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    7326909890
  • Longueur totale
    240.0 mm
  • Largeur totale
    40.0 mm
  • Finition
    Brut
  • Mode de montage
    Weld
Paumelle à ressort 30.0 mm 35.0 mm Aluminium Anodisé

10352915

Gamme de prix
30,8205 € - 14,6764 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    7326909890
  • Longueur totale
    30.0 mm
  • Largeur totale
    35.0 mm
  • Finition
    Anodisé
  • Mode de montage
    Vis #6 / M3
charnière dégondable 80.0 mm 110.0 mm Zamac Zamak

20126049

Gamme de prix
33,6294 € - 24,021 €

Niveaux de stock
121 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    8302100090
  • Épaisseur de feuille
    15.0 mm
  • Longueur totale
    80.0 mm
  • Largeur totale
    110.0 mm
  • Finition
    Zamak
Paumelle à ressort 67.0 mm 55.0 mm Aluminium Anodisé

10352892

Gamme de prix
49,1096 € - 23,3855 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    7326909890
  • Longueur totale
    67.0 mm
  • Largeur totale
    55.0 mm
  • Finition
    Anodisé
  • Mode de montage
    Vis #6 / M3
Paumelle à ressort 67.0 mm 55.0 mm Aluminium Anodisé

10352939

Gamme de prix
51,4804 € - 24,5144 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    7326909890
  • Longueur totale
    67.0 mm
  • Largeur totale
    55.0 mm
  • Finition
    Anodisé
  • Mode de montage
    Vis #6 / M3
Paumelle à ressort 67.0 mm 55.0 mm Aluminium Noir

10352908

Gamme de prix
49,1096 € - 23,3855 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    7326909890
  • Longueur totale
    67.0 mm
  • Largeur totale
    55.0 mm
  • Finition
    Noir
  • Mode de montage
    Vis #6 / M3
Paumelle à ressort 30.0 mm 35.0 mm Aluminium Anodisé

10352922

Gamme de prix
30,8205 € - 14,6764 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    7326909890
  • Longueur totale
    30.0 mm
  • Largeur totale
    35.0 mm
  • Finition
    Anodisé
  • Mode de montage
    Vis #6 / M3
Paumelle à ressort 100.0 mm 82.5 mm Aluminium Anodisé

10352885

Gamme de prix
128,2946 € - 61,0926 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    7326909890
  • Longueur totale
    100.0 mm
  • Largeur totale
    82.5 mm
  • Finition
    Anodisé