Menu  Rechercher

PCB - Pieds de montage - À visser

En stock

Des entretoises sont utilisées pour fixer les cartes de circuit imprimé sur un châssis.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
2 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Taille de filetage externe Diamètre du corps Ajouter au panier
0,3674 € - 0,3674 € Demander le délai de livraison ici
0,3027 € - 0,3363 € 269 En stock
Pieds de montage PCB M4 PA Naturel

10215098

Gamme de prix
0,3674 € - 0,3674 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Type
    Sans dégagement
  • Diamètre
    7.0 mm
  • Longueur totale
    17.0 mm
Pieds de montage PCB M3 PA Naturel

10215081

Gamme de prix
0,3363 € - 0,3027 €

Niveaux de stock
269 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Type
    Sans dégagement
  • Matière complète
    Polyamide 6 chargé 30 % fibre de verre
  • Code produit
    3926909790