Menu  Rechercher

Pied à installation par pression

En cours de production

Pied à installation par pression, communément connus sous l'appellation de pied encliquetable, sont un choix idéal pour une grande gamme d'application. Ils possèdent un certain nombre de propriétés utiles qui peuvent garantir la protection des surfaces, l'amortissement des vibrations, la conservation de la résistance et la prévention des dérapages.

Notre gamme de Pieds à emboîter est conçue pour être simplement insérée en appliquant une pression dans des trous perforés ou percés, des extrémités de tube ou l'embase de meubles, ce qui facilite et accélère leur installation. Ils peuvent assurer la stabilité et le soutien dans diverses applications et secteurs, notamment dans les bureaux et le commerce de détail, la fabrication de petits et de gros appareils, les meubles et les armoires, les boîtiers et les caisses, les étagères en verre et les supports de table, l'empilage, les équipements électriques et électroniques et de nombreux autres encore.

  • Disponibles dans différents matériaux, notamment le nylon 6/6, le caoutchouc de silicone, le polyéthylène basse densité (LDPE) et l'élastomère thermoplastique (TPE).
  • Formes : rectangle, angle droit, rond et carré
  • Couleurs : noir, marron, gris, naturel et transparent
  • Options classées UL94 HB.


Séries: SR1573

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
133 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité Matière de la base Couleur Hauteur de la base Plage de diamètres de trou compatibles Diamètre base Ajouter au panier
0,8427 € - 0,8427 € Demander le délai de livraison ici
Élastomère
Noir
0,4034 € - 0,824 € Demander le délai de livraison ici
PP
Noir
0,554 € - 1,3551 € Demander le délai de livraison ici
PE
Noir
0,5444 € - 1,3928 € Demander le délai de livraison ici
PE
Noir
0,7751 € - 1,9818 € Demander le délai de livraison ici
PE
Noir
0,1616 € - 0,1851 € Demander le délai de livraison ici
Caoutchouc
Noir
0,1036 € - 0,2373 € Demander le délai de livraison ici
PVC
Transparent
1,0681 € - 1,893 € Demander le délai de livraison ici
Nylon
Noir
0,0927 € - 0,2124 € Demander le délai de livraison ici
PVC
Noir
0,0849 € - 0,1061 € Demander le délai de livraison ici
PVC
Noir
0,147 € - 0,3366 € Demander le délai de livraison ici
PVC
Noir
0,0849 € - 0,2428 € Demander le délai de livraison ici
PVC
Noir
0,0663 € - 0,1517 € Demander le délai de livraison ici
PVC
Noir
0,0372 € - 0,1062 € Demander le délai de livraison ici
PVC
Noir
0,0424 € - 0,1215 € Demander le délai de livraison ici
PVC
Noir
0,0549 € - 0,1153 € Demander le délai de livraison ici
PVC
Noir
0,0927 € - 0,2124 € Demander le délai de livraison ici
PVC
Transparent
0,0399 € - 0,0914 € Demander le délai de livraison ici
PVC
Noir
0,6566 € - 1,3789 € Demander le délai de livraison ici
PVC
Noir
0,0464 € - 0,1062 € Demander le délai de livraison ici
PVC
Noir
  • sur 7
Pied sapin 12.7 mm 3.5 mm 0.268 in TPE

FBR-1

Gamme de prix
0,8427 € - 0,8427 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'accessoire
    Pied de montage sapin
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Couleur
    Noir
  • Forme de base
    Rond
  • Matière de la base
    Élastomère
Pied à installation par pression 50.0 mm 34.0 mm PA

2420/BK

Gamme de prix
0,824 € - 0,4034 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'accessoire
    Pied à emboîter
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Couleur
    Noir
  • Forme de base
    Rond
  • Matière de la base
    PP
Pied cavalier Rectangulaire 25.4 x 25.4 mm 25.4 mm PE

199192

Gamme de prix
1,3551 € - 0,554 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'accessoire
    Pied à emboîter
  • Couleur
    Noir
  • Forme de base
    Rectangulaire
  • Matière de la base
    PE
  • Code produit
    3926300090
Pied cavalier Rectangulaire 38.1 x 19.1 mm 38.1 mm PE

199219

Gamme de prix
1,3928 € - 0,5444 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'accessoire
    Pied à emboîter
  • Couleur
    Noir
  • Forme de base
    Rectangulaire
  • Matière de la base
    PE
  • Code produit
    3926300090
Pied cavalier Rectangulaire 50.8 x 25.4 mm 50.8 mm PE

199040

Gamme de prix
1,9818 € - 0,7751 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'accessoire
    Pied à emboîter
  • Couleur
    Noir
  • Forme de base
    Rectangulaire
  • Matière de la base
    PE
  • Code produit
    3926300090
Pied à clipser 10.0 mm 4.2 mm 6.4 mm Caoutchouc Noir

BPM-2

Gamme de prix
0,1851 € - 0,1616 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'accessoire
    Butée à dégagement
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
  • Couleur
    Noir
  • Forme de base
    Rond
  • Matière de la base
    Caoutchouc
Butée d’empilage 15.0 mm 4.0 mm Transparent PVC

1251324

Gamme de prix
0,2373 € - 0,1036 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'accessoire
    Butée d’empilage
  • Couleur
    Transparent
  • Forme de base
    Rond
  • Matière de la base
    PVC
  • Code produit
    3926300090
Pieds-rivets 17.0 mm 11.0 mm 7.0 mm PA Noir

1299700

Gamme de prix
1,893 € - 1,0681 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'accessoire
    Pied à insérer
  • Couleur
    Noir
  • Forme de base
    Rond
  • Matière de la base
    Nylon
  • Code produit
    3926909790
Butée d’empilage 18.0 mm 5.0 mm Noir PVC

1251336

Gamme de prix
0,2124 € - 0,0927 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'accessoire
    Butée d’empilage
  • Couleur
    Noir
  • Forme de base
    Rond
  • Matière de la base
    PVC
  • Code produit
    3926300090
Butée d’empilage 20.0 mm 8.0 mm Noir PVC

1251338

Gamme de prix
0,1061 € - 0,0849 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'accessoire
    Butée d’empilage
  • Couleur
    Noir
  • Forme de base
    Rond
  • Matière de la base
    PVC
  • Code produit
    3926300090
Butée d’empilage 24.0 mm 5.0 mm Noir PVC

1251327

Gamme de prix
0,3366 € - 0,147 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'accessoire
    Butée d’empilage
  • Couleur
    Noir
  • Forme de base
    Rond
  • Matière de la base
    PVC
  • Code produit
    3926300090
Butée d’empilage 20.0 mm 5.0 mm Noir PVC

1251330

Gamme de prix
0,2428 € - 0,0849 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'accessoire
    Butée d’empilage
  • Couleur
    Noir
  • Forme de base
    Rond
  • Matière de la base
    PVC
  • Code produit
    3926300090
Butée d’empilage 6.0 mm 6.5 mm Noir PVC

1251325

Gamme de prix
0,1517 € - 0,0663 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'accessoire
    Butée d’empilage
  • Couleur
    Noir
  • Forme de base
    Rond
  • Matière de la base
    PVC
  • Code produit
    3926300090
Butée d’empilage 12.0 mm 2.5 mm Noir PVC

1251333

Gamme de prix
0,1062 € - 0,0372 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'accessoire
    Butée d’empilage
  • Couleur
    Noir
  • Forme de base
    Rond
  • Matière de la base
    PVC
  • Code produit
    3926300090
Butée d’empilage 14.0 mm 4.0 mm Noir PVC

1251337

Gamme de prix
0,1215 € - 0,0424 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'accessoire
    Butée d’empilage
  • Couleur
    Noir
  • Forme de base
    Rond
  • Matière de la base
    PVC
  • Code produit
    3926300090
Pied à installation par pression 12.5 mm 12.0 mm 9.5 mm

1347534

Gamme de prix
0,1153 € - 0,0549 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'accessoire
    Pied à bague
  • Couleur
    Noir
  • Forme de base
    Rond
  • Matière de la base
    PVC
  • Code produit
    3926909790
Butée d’empilage 20.0 mm 10.0 mm Transparent PVC

1251326

Gamme de prix
0,2124 € - 0,0927 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'accessoire
    Butée d’empilage
  • Couleur
    Transparent
  • Forme de base
    Rond
  • Matière de la base
    PVC
  • Code produit
    3926300090
Noir

1251328

Gamme de prix
0,0914 € - 0,0399 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'accessoire
    Butée d’empilage
  • Couleur
    Noir
  • Forme de base
    Rond
  • Matière de la base
    PVC
  • Code produit
    3926300090
Butée d'empilage T4 d5 D12 h4 PVC noir

1287140

Gamme de prix
1,3789 € - 0,6566 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'accessoire
    Butée d’empilage
  • Couleur
    Noir
  • Forme de base
    Rond
  • Matière de la base
    PVC
  • Code produit
    3926909790
Butée d’empilage 12.0 mm 4.5 mm Noir PVC

1251329

Gamme de prix
0,1062 € - 0,0464 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'accessoire
    Butée d’empilage
  • Couleur
    Noir
  • Forme de base
    Rond
  • Matière de la base
    PVC
  • Code produit
    3926300090